Durch die Kombination geometrischer Elemente und organischer Strukturen bietet die Tessera Topology-Kollektion Flexibilität mit einer Palette von Farben, die von einer natürlichen Palette inspiriert sind. Die nachhaltigen Teppichfliesen im Format 50 x 50 cm sind in 6 neutralen Farbtönen und 7 gedämpften Akzentfarben erhältlich. Topology-Teppichfliesen ergänzen moderne Einrichtungstrends für Arbeitsräume und Bildungseinrichtungen.
• hergestellt aus Thrive®-Material von Universal Fibers® – 100 % lösungsgefärbtes Nylon 6 mit 90 % Recyclinganteil
• 75 % Recyclinganteil nach Gewicht
• weniger als 1,5 kg CO 2 e/m 2 gebundener Kohlenstoff (A1-A3)
• 700 g/m² Florgewicht sorgt für Komfort unter den Füßen und Haltbarkeit
• 27 dB Trittschallwert für minimale Geräuschübertragung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Ozeanien | Asien |
|---|---|---|
Andorra | Australien | Türkei |
Belgien | Neuseeland | |
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Estland | ||
Färöer | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Gibraltar | ||
Griechenland | ||
Guernsey | ||
Irland | ||
Island | ||
Isle of Man | ||
Italien | ||
Jersey | ||
Lettland | ||
Liechtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Moldawien | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Niederlande | ||
Nordmazedonien | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Russland | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Svalbard und Jan Mayen | ||
Tschechische Republik | ||
Ukraine | ||
Ungarn | ||
Vatikanstadt | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Weißrussland |