Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles

    Tessera Tranquillity carpet tiles

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von den Mustern des beruhigenden Auf und Ab von Wasser oder natürlichen Felsformationen ist die Tessera Tranquillity-Kollektion eine erfrischende Interpretation organischen Designs. Die 50 x 50 cm großen Teppichfliesen wirken wie Teppichböden und sind in sechs neutralen Tönen und sechs warmen Akzentfarben erhältlich. Tranquillity-Teppichfliesen erfüllen umfassende Nachhaltigkeitskriterien und verleihen Büro- und Bildungsräumen Ruhe und Gelassenheit.

    • hergestellt aus 100 % regeneriertem ECONYL®-Polyamid 6-Lösungsfärbegarn
    • über 75 % recycelter Inhalt nach Gewicht
    • weniger als 2 kg CO[^2] e/m[*2] gebundener Kohlenstoff (A1-A3)
    • 580 g/m² Florgewicht für Komfort und Haltbarkeit unter den Füßen
    • 24 dB Trittschallwert für minimale Geräuschübertragung

    Spezifikation
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.7 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4120 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% Econyl regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 24 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 76% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Tranquillity carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertessera-tranquillity
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)6.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien