Tessera Create Space 1 ist eine Teppichfliesenkollektion im Format 50 x 50 cm, die aus 18 halbunifarbenen Farbkombinationen besteht. Die Teppichfliesen aus Schlingenflor eignen sich für jede gewerbliche Einrichtung. Gestaltet für die Innenräume von heute, eignet sich Create Space 1 für einfarbige Installationen, Gestaltung von Funktionsbereichen und maßgeschneiderte kreative Pläne.
Create Space 1-Teppichfliesen sind für schwere Objektinstallationen konzipiert und bestehen zu 100 % aus regeneriertem, spinndüsengefärbtem ECONYL®-Polyamid. Die Teppichfliesen sind stark und langlebig und bieten eine umweltfreundliche Wahl für Bodenbeläge.
Vorteile: • Fliesen können monolithisch, Vierteldrehung oder mosaikartig verlegt werden • erfüllt die Ska-Bewertungskriterien für weiche Bodenbeläge M12 in Büros, Einzelhandel und Hochschulen • 10 Jahre Garantie • enthält 75 % Recyclinganteil • auch mit SOFTbac®-Zweitrücken erhältlich
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |