Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table

    Avivo Bar Table

    Google-Übersetzung,

    Avivo-Stehtische definieren die Eleganz eines Cafés neu. Sie zeichnen sich durch detaillierte Aluminiumverarbeitung in einer modernen Silhouette aus und bieten vielseitige Designoptionen für die nahtlose Integration im Innen- und Außenbereich.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Avivo Bar Table's extruded aluminum table frame is supported by cast aluminum legs with an integral foot support. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats, aluminum insets with or without perforations, or glass. Avivo Bar Tables can be installed for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvivo-Bar-Table
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit