Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench

    Pacifica Bench

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner geschwungenen Struktur und dem FSC® 100 % Cumaru-Hartholz ist Pacifica ein Beweis für Stärke und Stil. Der Stahlrahmen ist ideal für jede Umgebung und sorgt für dauerhafte Robustheit und Attraktivität.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Benches in 8 foot and 12 foot nominal lengths can be specified with full or short backs. Freestanding with base plate or surface mount configurations available.

      Durable Finishes
      Steel components have electrodeposited zinc undercoat and durable powdercoat finish. Crafted with 100% recyclable materials, the Pacifica Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of steel.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPacifica-Bench
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika