Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avivo Table
Avivo Table
Avivo Table

    Avivo Table

    Google-Übersetzung,

    Avivo-Tische definieren die Eleganz eines Cafés neu. Sie zeichnen sich durch detaillierte Aluminiumverarbeitung in einer modernen Silhouette aus und bieten vielseitige Designoptionen für die nahtlose Integration im Innen- und Außenbereich.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Avivo Tables are available in three standard, ADA-compliant configurations: 40x40", 40x90" and 40x180". Table top inset options include FSC® 100% Cumaru hardwood slats, powdercoated aluminum with or without perforations, or glass. Avivo Tables can be specified for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvivo-Table
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit