Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tangent Table Ensemble
Tangent Table Ensemble
Tangent Table Ensemble
Tangent Table Ensemble
Tangent Table Ensemble

    Tangent Table Ensemble

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit klaren Linien und einer modernen sechseckigen Form bietet unser Tangent Tischensemble eine frische Interpretation traditioneller Ensemble-Sitzmöbel. Diese Outdoor-Sitzmöbel sind ADA-konform und aus verschiedenen recycelbaren Materialien erhältlich.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Ensembles are available in backed and backless four-seat and six-seat configurations and can be specified with seats in extruded aluminum slats, FSC® 100% Cumaru hardwood slats, or stainless steel seat pans with Fade perforation. Stainless steel table tops are available with Sandstone or powdercoat finish in a full range of standard and custom colors. Tangent's 4-seat configuration is ADA-compliant and freestanding and surface mount configurations available.

      Product Family
      The adaptable Tangent family includes rail seating in straight and articulating variations and a table ensemble, all available with backed and backless seats with aluminum or FSC®-certified hardwood seat slats or stainless steel seat pans. Sleek LED bollards round out the mix.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Tangent Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum and stainless steel.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum and stainless steel come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTangent-Table-Ensemble
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit