Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard
Cyrca Bollard

    Cyrca Bollard

    Google-Übersetzung,

    Cyrca-Poller bieten robusten, sicherheitsgeprüften Schutz in einem eleganten Design und lassen sich dank vier Kappendesigns, die sich problemlos an unterschiedliche standortspezifische Ästhetiken anpassen lassen, nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen integrieren.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Cyrca Bollards in 9" diameters and 40" heights are available in illuminated and non-illuminated versions with an optional embedded security core and four unique cap designs. Stainless steel bollards can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white temperatures.

      Beautiful Protection
      F+S security bollards in elegant stainless steel are designed to protect against vehicle infringement and look good while doing it. Whether used in a streetscape, park, or surrounding a building exterior, Cyrca's sleek aesthetics are an attractive match for today’s security-conscious settings needing ASTM rated protection for low to medium threat environments.

      Mounting Options
      In cases where deep excavation for bollard installation is not feasible, shallow mounted cores offer an ideal solution with significantly less in-depth ground requirements. Standard mounting for security rated bollards is deep set and non-rated bollards are available with standard surface mounting.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCyrca-Bollard
    • ProduktfamilieLighting & Security
    • ProduktgruppeSecurity Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
    • OmniClassTitelLighting Bollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit