Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Column Pedestrian Lighting
Light Column Pedestrian Lighting
Light Column Pedestrian Lighting
Light Column Pedestrian Lighting
Light Column Pedestrian Lighting

    Light Column Pedestrian Lighting

    Google-Übersetzung,

    Die vielseitige Fußgängerbeleuchtung in Form einer Lichtsäule aus elegantem Edelstahl passt wunderbar zu unseren anderen Lichtsäulenvorrichtungen und verfügt über leistungsstarke Cree®-LEDs mit 180°- und 360°-Abschirmungen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Light Column Pedestrian Lighting fixtures in 5" or 6" diameters and nominal 11' heights can be specified with 180° or 360° directional shield options in standard or custom designs with Cree® LEDs in RGBW or 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Light Column's stainless steel body is available in Satin finish with Ceramiloc, an invisible protective surface treatment, or durable powdercoat finish in a full range of standard and custom colors for easy tailor to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Sleek in stainless steel, this highly adaptable group includes bollards in illuminated, RGBW, non-illuminated and security core variations; pathway bollards; and pedestrian lighting. All are available in 5" and 6" diameters and offer diverse options for site-specific customization.

      Ceramiloc Treatment
      Ceramiloc is an invisible surface treatment that offers significantly enhanced protection from weather and graffiti and increases the maintenance ease of stainless steel. Ceramiloc combines ceramic durability with an unparalleled ability to lock out water spots, fingerprints, graffiti and more.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLight-Column-Pedestrian-Lighting
    • ProduktfamilieLighting & Security
    • ProduktgruppePedestrian Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal lighting systems
    • Klassifizierung26 56 33
    • Format2014TitelWalkway Lighting
    • OmniClassNummer23-11 29 37
    • OmniClassTitelPublic Lighting Columns
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit