Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
    Forster

    Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated

    System für energieeffiziente Fenster, Türen und Abschlüsse Langlebig, ökologisch, 100 % Stahl Forster unico ist das revolutionäre Profilsystem für ein- und zweiflügelige Türen, für Fenster sowie für Verglasungen im Aussenbereich. Die Grundprofile bestehen zu 100 % aus recyclierbarem Stahl und enthalten keine Kunststoffisolatoren – im Gegensatz zu herkömmlichen isolierten Systemen. Diese Innovation in einzigartiger Fachwerk-Anmutung erfüllt die höchsten Ansprüche an technische und bauphysikalische Funktionen. Das ist neuste Technologie, Energieeffizienz, Ästhetik und umweltschonender Materialeinsatz für verantwortungsvolles und nachhaltiges Bauen.
    Spezifikation
    • Materialvarianten:
      Stahl blank / Stahl bandverzinkt / Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240

      Systemmerkmale:
      - Ansichtsbreiten der Rahmenprofile 30–90 mm
      - Kompatibel mit Forster Brand- und Rauchschutzsystemen
      - Füllelemente bis 60 mm (3-fach-Isolierglas)
      - Nass- und Trockenverglasung, entspannt und entwässert
      - Einbrennlackierung / Pulverbeschichtung ohne Temperaturbeschränkung
      - Isolierte Schwelle, barrierefrei (0 mm)

      Wärmedämmung:
      UD > 1.5 W/(m2.K)

      Schallschutz:
      bis 46 dB

      CE-Markierung:
      Nach EN 14351-1 geprüft

      Geprüfte Eigenschaften:
      - Widerstand bei Windlast (EN 12210) bis C3
      - Schlagregendichtheit (EN 12208) bis E900
      - Stossfestigkeit (EN 13049) Klasse 1
      - Luftdurchlässigkeit (EN 12207) bis Klasse 4
      - Bedienkräfte (EN 12217) Klasse 3
      - Mechanische Festigkeit (EN 13115) Klasse 3
      - Dauerfunktion (EN 12400) Klasse 6 (200'000 Zyklen)

      Beschläge:
      Systembeschläge für Türen bis 350 kg Flügelgewicht

      Weitere Ausführungsvarianten:
      - Einbruchhemmung WK 1, RC 2-3 nach EN 1627
      - Durchschusshemmung FB4 nach EN 1522
      - Fingerschutztür nach DIN 18650
      - Brandschutz E30 / EW30
      - NEU: Brandschutz EI30
      - 1- und 2-flügelige Hebeschiebetüren

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor_unico_50_1_leaf
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeForster unico
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715