Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster presto xs Door
Forster presto xs Door
    Forster

    Forster presto xs Door

    Schlankste Profile für Türen und Festverglasungen :

    AB 23 MM. Mit dem System forster presto xs lassen sich flächenbündige, versetzte Türen und Festverglasungen auf vielfältige Weise in Innenräume einbauen. Die schlanken Profile ermöglichen filigrane Konstruktionen für eine elegante, zeitlose Optik, während die hohe Transparenz der Glaselemente für viel Licht und damit für ein Gefühl von Großzügigkeit und Behaglichkeit sorgt.

    Profile mit minimalen Ansichtsbreiten ab 23 mm stehen zur Verfügung, um moderne Optiken zu schaffen oder Designs, die sich gut in denkmalgeschützte Gebäude einfügen. Das neu entwickelte Sortiment an Profilen, passendem Zubehör und Beschlägen ist einfach und sehr sicher in der Anwendung.

    Die einzigartigen Stahlprofile aus 100 % Stahl sind besonders langlebig und umweltfreundlich, da sie vollständig recycelbar sind.

    Wendetür:

    Das schlanke Design mit schmalen Ansichtslinien sorgt für eine hervorragende Transparenz, viel Tageslicht im Raum und ein Gefühl von räumlichem Wohlbefinden. Großzügige Öffnungsmomente ermöglichen einen Drehwinkel von bis zu 360° und eine 90° Feststellfunktion.

    Spezifikation
    • Schlankste Profile für Türen und Festverglasungen:

      Materialoptionen: Stahl blank / Stahl bandverzinkt

      Ansichtsbreite: Türblatt mit Rahmen ab 45 mm | Festverglasungen ab 23 mm

      Abmessungen Flügelhöhe: bis 2400 mm | Flügelbreite: 400-1200 mm | Festverglasung (B × H): unbegrenzt × 3000 mm Max. Flügelgröße 2800 × 2500 mm

      System mit Aluminium- und Stahl-Glasleisten in verschiedenen Größen | Nass- und Trockenverglasung | perfekt abgestimmtes Zubehör

      Wendetür:

      Grundmaterial: Stahl blank 

      Ansichtsbreiten: Ab 23 mm

      Abmessungen:

      Max. Flügelbreite: 2500 mm

      Max. Flügelhöhe: 3000 mm

      Innenbreite (BxH): max. 2500 x 3000 mm

      Schlösser und Beschläge

      Rollfallenschloss oder Ausführung ohne Schloss

      Türschließer: Eckeinbau oder freie Positionierung

      Optionale Flügelfeststellung bei 90°

      Öffnungswinkel bis zu 150° oder 360°

      Flügelgewicht bis zu 200 kg


      Ausführungsvarianten/Systemmerkmale:

      Drehflügeltür, ein-/zweiflügelig

      Wahlweise mit Seitenlicht und Oberlicht

      Festverglasung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor_presto_xs
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeForster presto xs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit