Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
    Fosroc

    Thioflex 555 - Pavement joint sealant

    Google-Übersetzung,

    Thioflex 555 ist ein 2-Komponenten-Polysulfid-Dichtstoff zum Abdichten und Instandhalten von Fugen in Betonstraßen, Betonpisten und befestigten Flächen. Es eignet sich besonders zum Abdichten von Bereichen, in denen Kraftstoff verschüttet werden könnte, wie z. B. Flugzeugbetankungsbereiche, Ölterminals, Garagenvorplätze, Parkplätze und Frachtbereiche.

    Es ist in Maschinenqualität (extrem schnell abbindend) und Handqualität (schnell abbindend) erhältlich. Die maschinelle Qualität ist ideal für eine schnelle Wiederinbetriebnahme und sollte von spezialisierten Applikateuren mit einer geeigneten Dosiermaschine aufgetragen werden. Es bietet eine effiziente und sichere Anwendung bei hohen Extrusionsraten. Die schnelle Aushärtung ermöglicht eine schnelle Wiederinbetriebnahme.

    Vorteile

    • Polysulfid - hohe Spannungsentspannung
    • Hohe Belastbarkeit
    • Beständig gegen Stein-/Schmutzaufnahme
    • Hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer
    • Hohe Bewegungsakkommodation
    Spezifikation
    • Joints shall be sealed, where designated, using Thioflex 555, a two-component, polysulfide self-levelling type sealant designed to meet requirements in pavement applications. The return to service time shall be about 30 minutes (at 20ºC) with machine grade and 4 hours with hand grade.

      The sealant shall be applied strictly in accordance with the manufacturer´s written instructions.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfosroc_thioflex-555
    • ProduktfamilieJoint Sealants
    • ProduktgruppeRoad & Pavement Sealants
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSealant
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • OmniClassNummer23-13 23 19 15 11
    • OmniClassTitelElastomeric Construction Sealants

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit