Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
    FPbois

    Cladding EASTWOOD

    Google-Übersetzung,
    Lackierte ACRYL-Verkleidung mit 10-Jahres-Garantie für hochwertige Verarbeitung. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit gründlicher Qualitätskontrolle vom Hobeln bis zur Endbearbeitung.
    Spezifikation
    • – Contemporary draining profile. – Conical shaped tongue for better interlocking. – Nail line marking for concealed assembly. – Quality: Resorted A/B grade spruce. – Finland origin. – For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2 – Thickness: 19 mm – Length: 3900, 4200, 4500 ou 4800 mm – Width: 125 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereastwood
    • ProduktfamilieOutdoor Cladding
    • ProduktgruppeSpruce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)8.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections