Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Framery Four™
Framery Four™
Framery Four™
    Framery

    Framery Four™

    4.3 von 5 Sternen4.3(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Framery Four™

    Der smarte Meeting-Pod für bis zu 4 Personen

    Framery Four ist eine intelligente und schallisolierte Besprechungskabine für bis zu 4 Personen – konzipiert für moderne Teams und hybrides Arbeiten. Dieser multifunktionale Besprechungsraum ist für persönliche und virtuelle Besprechungen vom Büro aus konzipiert. Fein abgestimmte Akustik, adaptive Belüftung und automatisierte Beleuchtung machen Framery Four zum besten Ort im Büro, um gemeinsam Dinge zu erledigen.

    Spezifikation
    • The smart meeting pod for up to 4 people

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframery-four
    • ProduktfamilieMeeting Pod
    • ProduktgruppeSoundproof meeting pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2329
    • Breite (mm)2352
    • Tiefe (mm)1292
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)520
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox