Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Framery Gradus Huddle™
Framery Gradus Huddle™
Framery Gradus Huddle™
Framery Gradus Huddle™
Framery Gradus Huddle™
    Framery

    Framery Gradus Huddle™

    Google-Übersetzung,

    Framery Gradus Huddle ist nur in den Vereinigten Staaten und Kanada erhältlich.


    Framery Gradus Huddle™: Der intelligente und schallisolierte Besprechungsraum für 1-4 Personen

    Der Framery Gradus Huddle ist ein intelligenter und schallisolierter Besprechungsraum für bis zu vier Personen, der sich ideal für gemeinsame Sitzungen und vertrauliche Besprechungen eignet. Er wurde als funktionaler Raumteiler und sozialer Treffpunkt für Bürobereiche konzipiert und bietet eine vertrauliche Umgebung für spontane Abstimmungen und Einzelgespräche.

    Die Kabine ist mit bequemen, hochwertigen Sofas und einem breiten Tisch ausgestattet, der Platz für Laptops und Notebooks bietet. Unterstützt wird dies durch die drei Säulen eines leistungsstarken Arbeitsbereichs: Schalldämmung der Klasse A, adaptive Belüftung und flexible Beleuchtung. Der Raum nutzt das Raumvolumen optimal aus und sorgt so für komfortable, konzentrierte und reibungslose Hybrid-Meetings.


    Framery Gradus Pods

    Framery Gradus ist eine Reihe intelligenter und schallisolierter Bürokabinen, die in den USA gefertigt werden. Geprägt von ihrem minimalistischen, ruhigen Design, bietet die Linie eine vielseitige Basis, die sich harmonisch in jede Architektur einfügt oder durch hochwertige, individuelle Oberflächenveredelungen hervorsticht. Gradus schafft hochfunktionale Arbeitsumgebungen, in denen sich Menschen konzentrieren und optimale Leistungen erbringen können.

    Framery Gradus Huddle und andere Framery Gradus Pods sind nur in den Vereinigten Staaten und Kanada erhältlich.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframery-gradus-huddle
    • ProduktfamilieMeeting Pod
    • ProduktgruppeSoundproof meeting pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)91.8
    • Breite (Inches)87.8
    • Tiefe (Inches)49.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Nettogewicht (lbs)1102.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA