Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Slide Cold Storage Door

Horizontal Slide Cold Storage Door

4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das FRANK Einfach-Horizontal-Schiebetor wird im Personen- und Materialtransport eingesetzt. Nützlich, wenn der Platz den Einsatz von Pendeltüren einschränkt oder wenn nur auf einer Seite der Türöffnung Einbauraum zur Verfügung steht. Geeignet für Innenanwendungen in Kühlschränken, Gefrierschränken und Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Besonders nützlich in Bereichen, in denen Gabelstapler und Hubwagen eingesetzt werden. Bei Verwendung im Freien informieren Sie bitte das Werk, damit die entsprechenden Änderungen vorgenommen werden können.
Standartfunktionen

Tafel
  • Keine Holzkonstruktion
  • 24 Gauge Metallhäute
  • .040 Geprägte Aluminiumhäute
  • Innenrahmen aus extrudiertem Aluminium
  • Interne Eckwinkel aus Stahl
  • UL-gelistet

Isolierung
  • Mindestens 4 Zoll dickes, vor Ort geschäumtes R32-Polyurethan
  • Paneelmontierte Santoprene-Dichtungen mit zwei Lamellen
  • Einstellbarer unterer Türfeger

Drop Trac-System (zum Patent angemeldet)
  • Strapazierfähiges extrudiertes Aluminium in Flugzeugqualität
  • Twin-Trolley-Design
  • HDPE-Räder mit großem Durchmesser
  • Buchsen und Lager aus Edelstahl
  • „Down and In“ zum Abschluss für ein positives Siegel

Seitenverkleidungen und Header
  • Isoliertes extrudiertes Aluminium
  • Sweep Bottom oder High Sill

Unteres Türführungssystem
  • Eliminiert Stay Rollers
  • Niedriges Profil
  • Führungsblock aus HDPE mit plattenmontierter Führungsschiene
  • Vorderkantenhaken und Dämpfer

Griffe
  • Außengriffe aus Edelstahl/Polymer
  • Versenkter Innenzuggriff

Gefrierschranktüren
  • Dreiseitige Hitze im Rahmen
  • Selbstregulierende beheizte Türverkleidung
  • Geschützte Hitzejagd
  • UL-gelistete Heizungen

Unteres Türführungssystem (nur elektrische Option)
  • Eliminiert Stay Rollers
  • Niedriges Profil
  • Führungsblock aus HDPE mit plattenmontierter Führungsschiene
  • Vorderkantenhaken und Dämpfer

TS727 Power Operator (nur elektrische Option)
  • Mikroprozessor-Steuerungssystem
  • Aktivatoren
  • 2 Zugschalter
Spezifikation
  • Frank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-shms
  • ProduktfamilieCold Storage Doors
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
  • Klassifizierung08 16 73
  • Format2014TitelSliding Composite Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 13
  • OmniClassTitelSliding Composite Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors