Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    Google-Übersetzung,
    Der Freedesk Desk Riser verwandelt Ihren Arbeitsplatz in Sekundenschnelle von einem stationären in einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Er ist so konzipiert, dass er sich überall einfügt und überall einen höhenverstellbaren Arbeitsplatz schafft. Zusammengeklappt ist der Tisch nur 22 mm dick. Das geringe Gewicht und die bescheidene Größe machen den Desk Riser zur ultimativen höhenverstellbaren Lösung für Orte, an denen Mobilität und Ästhetik wichtig sind. Das "Original"-Modell funktioniert sowohl mit einem Laptop als auch mit einem separaten leichten Monitor und einer separaten Tastatur.
    Spezifikation
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreedeskoriginal
    • ProduktfamilieFreedesk
    • ProduktgruppeOriginal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialBuche
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit