Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMI501 Stair Insert Profile
SMI501 Stair Insert Profile
    FREEDOM

    SMI501 Stair Insert Profile

    Google-Übersetzung,

    Step Master bietet ein umfassendes Sortiment an architektonisch gestalteten Profilen, um allen Anforderungen gerecht zu werden, vom Schwerlastverkehr in Bahnhöfen bis hin zur allgemeineren Verwendung im Einzelhandel/Büro, und bietet maximale Fußgängersicherheit und Farbkontrast.

    Step Master Treppenkanten und Einsätze werden so hergestellt, dass sie die neuseeländischen Standards des Department of Building and Housing D1 für barrierefreie Wege erfüllen und übertreffen.

    Spezifikation
    • Anodized Aluminium strips for rebating into stair treads. Each strip has a lip on each side to cover any chips made from cutting the groves into the treads. It is recommended to have 3 strips on each tread. The first one back 25mm from the front face of the stair and the other two at 30mm centres from the first one.

      The SMI501 is Red List-free.

      Usage: Rebated strips for a very architectural minimal look. Can be used as an anti-slip strip for decks, walkways and ramps etc.

      Dimensions: 8mm wide x 12mm high (4mm above the surface)

      Colours: Black or Silver

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMI501-stair_insert_profile
    • ProduktfamilieStair profile
    • ProduktgruppeStair insert profile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inNeuseeland
    • Hergestellt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameStair parts
    • UNSPSCCode30161908
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_47_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair stringers
    • OmniClassNummer23-17 23 17 11
    • OmniClassTitelStair Component Products
    • CSIUniFormatIICodeC2020
    • CSIUniFormatIITitleStair Finishes