Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs

    Aluminum Ships Stairs

    4.7 von 5 Sternen4.7(43 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Diese Treppe löst:

    • Schiffstreppen (Schiffsleitern) für Zugang zum Dach, Mezzanine-Zugang oder Übergangshindernisse
    • Vier Arten von Schiffstreppen (Schiffsleitern): Durchgang, Zugang zur Dachluke, zu einer Plattform oder Überführung mit einer Plattform in der Mitte
    • Benötigt weniger Bodenfläche (Fußabdruck), wenn es nicht möglich ist, eine Standardtreppe zu verwenden
    • Leichterer Aufstieg als eine senkrechte Leiter

    Kosten senken und Qualität steigern

    Reduzieren Sie die Wartungskosten, indem Sie eine Aluminiumtreppe verwenden, die von Natur aus korrosionsbeständig ist, mit minimaler laufender Wartung oder Instandhaltung im Vergleich zu Stahltreppen, die im Laufe der Zeit korrodieren. Reduzieren Sie die Installationskosten, indem Sie eine Aluminiumtreppe verwenden, die ein Drittel des Gewichts von Stahl wiegt, sodass sie einfacher zu installieren ist und weniger Ausrüstung erfordert. Aluminium ist hochfest und wird in Flugzeugen, Autos, Lastwagen, Bussen, Zügen und Gebäuden verwendet.

    Reduzieren Sie Risiken

    Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Zutrittslösungen kennen wir die Codes und sind Experten auf diesem Gebiet. Die Einheiten werden so gebaut, dass sie die Konstruktionskriterien von OSHA 1910 Subpart D erfüllen oder übertreffen. Ohne die richtige Treppe kann es zu Verletzungen, Haftung und Geldverlust kommen, was den Ruf und das Leben von Unternehmen aufs Spiel setzt.

    Ästhetisch ansprechendes und nachhaltiges Material

    Die standardmäßige Aluminium-Mühlenoberfläche rostet nicht und hinterlässt keine Flecken auf der umgebenden Struktur. Pulverbeschichtung ist verfügbar, um sich der Umgebung anzupassen oder sich durch Sicherheit hervorzuheben. Klares Eloxieren ist verfügbar, um die Korrosions-, Abrieb- und Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Zudem ist Aluminium zu 100 Prozent recycelbar und behält seine Eigenschaften unbegrenzt.

    Wichtige Details der Treppe

    • Vollständig geschweißte Konstruktion, die durchgehend verwendet wird
    • 6" x 1,95" x 0,225" Aluminium-Profilstringer für Höhen über 12'
    • 5 "x 2" x 3/16 "Aluminium-Profilstringer für Höhen von 12' und darunter
    • Stufen sind tief gezackte Aluminiumkanäle (Standard), die sowohl an die Wange geschweißt als auch verschraubt sind, Gitterroststufen erhältlich
    • Laufflächen wurden getestet, um einer Belastung von über 2700 Pfund pro Lauffläche standzuhalten
    • Handläufe auf beiden Seiten, 1-1/4" Sch 40 Aluminiumrohr
    • 60 bis 70 Grad Neigung
    • Laufflächenbreiten bis zu 44" (freie Lauffläche)
    • Leiter-Sicherheitspfosten für Dachlukenausstieg erhältlich
    • 5 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • SECTION 05 51 33.16

      INCLINED METAL LADDERS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Ships Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 50 00 - Metal Fabrications: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Substitution requests will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 ALUMINUM SHIPS STAIR

      A. Aluminum Ships Stair and Components: Stair, mounting brackets and handrails on both sides.

      1. Model: SL-** (** = height in vertical inches) Aluminum Ships Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (454 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 60 to 70 degrees.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Stringer: 5 inch by 2 inch by 3/16 inch (127 mm by 51 mm by 5 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel.

      2. Stair Treads: 5-3/16 inch by 1-1/8 inch by 1/8 inch (131 mm by 29 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum with serrated slip resistance surface standard. 1-1/4 inch by 1-1/4 by 1-1/4 inch angle welded to underside of treads. Treads shall be welded and bolted to stringer with 1/4” stainless steel bolts.

      3. Stair Mounting Brackets:

      a. Floor Brackets: 2 inch by 3 inch by 1/4 inch (51 mm by 76 mm by 6 mm) aluminum angle.

      b. Top Bracket: 4-3/4 inch by 5 inch by 1/4 inch (121 mm by 127 mm by 6 mm) aluminum angle.

      4. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      5. Platform:

      a. Surface: Platforms 9 Sq Ft or less shall be made of standard tread material. Platforms larger than 9 Sq Ft shall have a bar grating surface.

      b. Toe Boards: 4 inch by 1/4” 6005 T-5 aluminum.

      c. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      C. Options

      1. Tread material: bar grating and various types of formed plate.

      2. Extend-A-Rail, ladder safety post attached to one side of stair to assist the climber in entering or exiting a hatch.

      3. 42 inch handrail extension (walk-thru) for accessing platforms, landings or elevated work spaces.

      4. Crossover stairs with platform between two stairs.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerships-stairs
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeShips
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction