Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grand Prix™ Chair 3130NotUph

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Grand Prix™ Stuhl ist ein Stuhl mit grafischer Kante. Er wurde 1957 auf der Designers' Spring Exhibition im Dänischen Museum für Kunst und Design vorgestellt. Später in diesem Jahr wurde der Stuhl auf der Triennale in Mailand ausgestellt, wo er den Grand Prix erhielt, die höchste Auszeichnung der Ausstellung. Der berühmte Stuhl ist sowohl mit Stahl- als auch mit Holzgestell erhältlich und kann durch eine Reihe von Farben, Holzarten und Polsterungen individuell gestaltet werden.
Spezifikation
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3130NotUph
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeGrand Prix™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialPowder Coatings
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit