Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Google-Übersetzung,
    Designikone von Arne Jacobsen. Der Stuhl der Serie 7™ ist bekannt für seine ikonische Furnierschale. Der Stuhl ist in einer großen Auswahl an Schalenfarben und -oberflächen mit verchromten oder pulverbeschichteten Untergestellen erhältlich. Der Stuhl 3207 enthält Armlehnen. Designikone von Arne Jacobsen. Der stapelbare Series™-Stuhl ist mit verchromter oder pulverbeschichteter Basis und mit einer Schweißnaht aus Naturfurnier, farbigen, lackierten und gepolsterten Optionen erhältlich.
    Spezifikation
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3207-Fu-wood-arms
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeSeries 7™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit