Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suspence™ P1.5 Pendant

Suspence™ P1.5 Pendant

3.4 von 5 Sternen3.4(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bei der Herstellung der Suspence™-Lampenserie versuchten die Designer, Bewegung in eine physische Form zu übersetzen: einen in der Luft schwebenden Wassertropfen. Die endgültige Form erscheint als ununterbrochenes Ganzes, das durch seinen monochromen Ausdruck und seine natürliche weiche Kurve verstärkt wird.
Spezifikation
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: light grey, powder burgundy, pale pearl • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1.5 • Nominal Height: 29.8 cm • Nominal Width: Diameter: 32 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSuspence-P1point5
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSuspence™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)298
  • Breite (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures