Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQ01™ Wall lamp

AQ01™ Wall lamp

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die AQ01™ bietet eine frische Interpretation der klassischen Schreibtischleuchte für Architekten. Die Leuchte zeichnet sich durch ihre zarten Linien und die matte Oberfläche aus und bietet eine raffinierte Eleganz und geniale Nützlichkeit. Die Technologie ermöglicht es, Federn im Design zu verstecken und den Schirm der AQ01 ein- und auszuschalten oder nach oben und unten zu dimmen, indem Sie den Schirm der Lampe mit der Hand berühren.
Spezifikation
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 48,3cm/ 19" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAQ01-Wall
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeAQ01™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit