Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avion™ Pendant

Avion™ Pendant

4.3 von 5 Sternen4.3(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Avion™ ist von einer Kindheitsfaszination für Flugzeuge inspiriert – insbesondere von Zeppelin-Luftschiffen, die über den Himmel gleiten. Die große, ovale Form der Pendelleuchte hat einen verspielten Ausdruck und strahlt ein weiches und diffuses Licht aus, das zur natürlichen Atmosphäre jedes Raums beiträgt.
Spezifikation
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAvion
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeAvion™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)342
  • Breite (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPC/ABS
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit