Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant

    Oneline™ Pendant

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Durch die Anwendung von Design auf alltägliche, funktionale Objekte ist Oneline™ eine zweckmäßige Pendelleuchte mit künstlerischem Ausdruck.

    Die minimalistische Pendelleuchte von Fritz Hansen, die in Zusammenarbeit mit dem Künstler Kasper Friis Kjeldgaard entworfen wurde, ist aus Metall in eine schlanke Lichtlinie geformt, die an silberfarbenen Kabeln aufgehängt ist, um den Raum elegant zu beleuchten. In Anlehnung an die puristischen Linien von Poul Kjærholm und den minimalen Materialeinsatz wird Oneline in Edelstahl, gebürstetem Messing oder Stahl mit schwarzer PVD-Beschichtung angeboten. Er ist mit polierten Messingbeschlägen verziert, mit langlebiger LED-Technologie ausgestattet und dimmbar, sodass er eine Umgebungs- und Arbeitsbeleuchtung in einer Reihe von Umgebungen bieten kann – von der Küche bis zum Büro.

    Spezifikation
    • Product type: pendant

      Environment: Indoor

      Model: Oneline-S

      Variants: Brass, steel or black PVD

      Features: Build-in LED (light source included)
      Possible to build light lines with connection piece.

      Warranty: 2 years

      Certifications and declarations: CE, CB

      Lamp rating and specification:
      Voltage: 230V
      Frequency: 50-60 Hz
      IP Rating: IP20
      Isolation class: Class II
      Replaceable LED: No
      Dimmable: Yes with external DALI equipment
      Engergy lable: G

      Pre-assembled: No

      For more information, please contact Fritz Hansen at salessupport@fritzhansen.com

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOneline
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeOneline™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit