Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.3 von 5 Sternen4.3(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    -Der Loungesessel VIA57™ ist vollständig gepolstert in einer Reihe von Stoffen erhältlich. Der Holzsockel ist aus massiver Eiche mit klarer Lackierung, montiert mit Kunststoffgleitern. -Der VIA57™ Loungesessel wurde 2016 von Bjarke Ingels in Zusammenarbeit mit KiBiSi für das Via 57-Gebäude in New York entworfen. Der Stuhl ist vollständig mit einer Reihe von Stoffen bezogen. Der Holzsockel ist aus massiver Eiche mit klarer Lackierung, montiert mit Kunststoffgleitern.
    Spezifikation
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBI01
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeVIA57™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)910
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit