Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cadence Table

Cadence Table

Google-Übersetzung,
Die Plank-Outdoor-Serie des zeitgenössischen Pariser Designers Aurélien Barbry zeichnet sich durch Schlichtheit und funktionale Schönheit aus. Eine architektonische Wiederholung verleiht der Plank-Serie eine klare und moderne Eleganz. Der Plank-Tisch gehört zur Plank-Serie von Outdoor-Möbeln, bei der Holzbretter im Mittelpunkt stehen. Erweitern Sie die Länge des Tisches, ohne den gleichmäßigen Rhythmus des Designs zu unterbrechen, indem Sie mehrere Tische in einer Reihe aufstellen. Das Design ist elegant und dennoch ausdrucksstark, ohne kompliziert zu sein. Der Tisch bietet Platz für vier bis sechs Personen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCadence-Table
  • ProduktfamilieOutdoor Tables
  • ProduktgruppeCadence
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit