Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Columbus Sunbed

Columbus Sunbed

Google-Übersetzung,
Die Columbus-Serie orientiert sich im Design an traditionellen Gartenstühlen im amerikanischen Stil. Mit einem schlichteren, skandinavischen Ausdruck mit Lattensitzen und sichtbaren Beschlägen eignet sich die Serie gleichermaßen für Mahlzeiten im Freien oder zum Entspannen auf einer sonnigen Terrasse. Das bequeme und klassische Columbus-Sonnenbett ist aus massivem, FSC-zertifiziertem Teakholz gefertigt. Der SunTexture-Stoff macht es wunderbar bequem, ohne dass ein Kissen erforderlich ist. Es ist stabil und langlebig und seine Hinterräder erleichtern das Bewegen in die Sonne oder in den Schatten, während die Rückenlehne in mehrere Positionen verstellbar ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerColumbus-Sunbed
  • ProduktfamilieOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • ProduktgruppeColumbus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30.5
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)76
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)16.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit