Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cutter Box Low
Cutter Box Low

    Cutter Box Low

    Google-Übersetzung,
    Die Cutter-Serie des zeitgenössischen dänischen Designers Niels Hvass ist minimalistisch, funktional und ideal für Flure. Die Kollektion enthält eine Reihe unverwechselbarer Stücke, die Schönheit und praktische Lösungen für den täglichen Bedarf vereinen. Die Cutter-Box ist ein stilvolles Aufbewahrungselement für alle vier Jahreszeiten. Ein praktischer und einfacher Ort, um Handschuhe und Schals, Fahrradlichter oder eine Hundeleine aufzubewahren. Die Rillen unter der Box in angenehmer Größe sind so gestaltet, dass sie perfekt auf den Cutter-Garderobenschrank passen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCutter-Box-Low
    • ProduktfamilieIndoor Storage & Shelving
    • ProduktgruppeCutter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit