Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Join™ FH21 Table

Join™ FH21 Table

Google-Übersetzung,
Die Couchtischserie Join™ ist in 3 Formen erhältlich. Die Tischplatte besteht aus Massivholz in 2 Ausführungen: Eiche mit Klarlack und schwarz gefärbte Eiche. Die Basis besteht aus vier Beinen aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl. Der Join™ Couchtisch von Fritz Hansen wurde 2014 auf den Markt gebracht. Der Tisch ist in ovalen und runden Formen mit einer Tischplatte aus massiver Eiche und schwarz pulverbeschichteten Stahlbeinen erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 47 cm / 18.5 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFH21
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeJoin™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)370
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit