Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged

    High Dot™ Counter 4-legged

    Google-Übersetzung,
    Der vielseitige und minimalistische Dot™-Hocker ist jetzt in zwei neuen vierbeinigen Versionen erhältlich: High Dot™-Thekenhocker und High Dot™-Barhocker mit zwei zusätzlichen Sitzvarianten aus Walnussfurnier und schwarzem farbigem Furnier. Die Dot™-Hockerfamilie wird um zwei vierbeinige Versionen für verbesserte Stabilität und Gestaltungsmöglichkeiten erweitert. Die High Dot™-Theken- und High Dot™-Barhocker sind außerdem mit zwei neuen Sitzoptionen für alle Dot™-Varianten ausgestattet: Walnussfurnier und schwarzfarbenes Furnier, beide gepaart mit einem Chromgestell. Arne Jacobsens minimalistisches und elegantes Design wurde 1954 in Zusammenarbeit mit Fritz Hansen entworfen und hat Dot™ aufgrund seiner Vielseitigkeit, Zweckmäßigkeit und schlichten Schönheit zu einer dauerhaft beliebten Wahl gemacht. Alleinstellungsmerkmale • Die vierbeinigen Untergestelle sorgen für zusätzliche Stabilität, während die neuen Sitzoptionen die Kollektion erweitern, um alle Nutzungsbedürfnisse abzudecken. • Dezent und zart, aber dennoch stark und funktional, kann der Dot an Bars und Theken in Wohn- und Gewerberäumen angebracht werden. • Das diskrete Design des Dot-Sitzes macht die vierbeinigen Versionen für Bars und Theken zu einer großartigen Ergänzung für jede Inneneinrichtung. • Der Dot™ kann zu Innenräumen mit klaren Formen hinzugefügt werden, ohne die Bühne zu beanspruchen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHigh-Dot-Counter
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeDot™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)37.3
    • Tiefe (mm)37.4
    Verwandt
    • HauptmaterialVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Sekundär MaterialLeder
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit