Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plenum™ Cabin- JH1004MU
Plenum™ Cabin- JH1004MU
Plenum™ Cabin- JH1004MU

    Plenum™ Cabin- JH1004MU

    Google-Übersetzung,
    Das Plenum™ von Jaime Hayon bietet eine skulpturale und flexible Lösung für private Gespräche und informelle Treffen in großen, offenen Räumen. Es bietet mehr Möglichkeiten zur Interaktion und verleiht dem Büro gleichzeitig ein klares und ansprechendes Designelement. Dieses vielseitige Sofa mit hoher Rückenlehne verfügt über zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten sowie integrierte Bildschirm- und Elektrifizierungsoptionen und eignet sich daher für die Einrichtung privater Besprechungsbereiche in offenen Räumen unterschiedlicher Größe.
    Spezifikation
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jaime Hayon, 2018/2023 ABOUT THE DESIGNER Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJH1004MU-Plenum-Cabin
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppePlenum™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)146
    • Breite (mm)243.5
    • Tiefe (mm)179
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit