Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Favn™ Sofa

Favn™ Sofa

Google-Übersetzung,
Abgeleitet vom dänischen Begriff für „Umarmung“, ist das Sofa Favn™ eine Designzusammenarbeit zwischen Designer Jaime Hayon und Fritz Hansen. Seine offenen und abgerundeten Rundungen sollen ansprechen und einladen – der perfekte Rahmen für Entspannung, Arbeit und alles dazwischen.
Spezifikation
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJH3
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeFavn™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)880
  • Breite (mm)2210
  • Tiefe (mm)930
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit