Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Analog™ Table JH43

Analog™ Table JH43

Google-Übersetzung,
Analog™ feiert die authentische Art, sich mit Menschen an einem Tisch zu verbinden, indem es uns näher zusammenbringt. Die Form des Tisches funktioniert sowohl als Ess- als auch als Besprechungstisch und lädt zum Dialog und zur Zweisamkeit ein.
Spezifikation
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJH43
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeAnalog™ Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit