Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUNE™ JH510 Sofa

LUNE™ JH510 Sofa

3.8 von 5 Sternen3.8(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
-Lune™ ist ein modulares Sofa, das in 8 Standardkonfigurationen erhältlich ist und aus 6 verschiedenen Modulen besteht, die auch individuell angepasst werden können. Lune ist vollständig gepolstert in einer Vielzahl von Stoffen und Lederarten erhältlich. Der Sockel ist in gebürstetem Aluminium, Eiche oder schwarz gefärbter Eiche erhältlich. Lune wurde 2017 von Jaime Hayon entworfen. -5-Sitzer-Sofa mit Ecke, vollständig gepolstert, mit fester Rückenlehne und Armlehnen. Erhältlich in verschiedenen Stoff- und Farboptionen.
Spezifikation
  • •Category : Sofa series •Features : Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered seat, back and armrests, available in a wide range of upholstery options. •Finish : Fully upholstered seat, back and armrest in a wide range of colours and fabric options. •Material : Cushions made of four layers of materials: A layer of support webbing at the bottom, the cushion foam in the middle and a layer of feathers made of duck and goose on top of it, all covered by the upholstered fabric. When seated, one feels the comfort and softness of the material instantly, as the cushions shape with the body seated on it. This characteristic of comfort will cause the cushions to remain shaped when getting up from the sofa. •Nominal Height : 81 cm / 32 " •Seat Height: 40,5 cm / 15.9 " •Nominal Length : 93,5 cm / 36.8 " ; 243 cm / 95.6 " •Nominal Width : 242,5 cm / 35.4 " •Environmental Product Declaration : EN 16139 Strength, durability, stability and safety, Non domestic seating level 2; EN 1728 Strength and durability; EN 1022 Stability. •Warranty Description : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions) •Warranty Duration Parts : Product warranty of shell: 10 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJH510
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeLune™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)2425
  • Tiefe (mm)2430
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit