Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KS13 - Little Friend™

KS13 - Little Friend™

Google-Übersetzung,
Die Tischserie Little Friend™ von Kasper Salto bietet flexible, multifunktionale und tragbare Lösungen für die Herausforderungen des modernen, minimalistischen Arbeitens und Wohnens. Es eignet sich perfekt für einen Laptop sowie für den Morgenkaffee.
Spezifikation
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKS13-Little-Friend
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeLittle Friend™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)51
  • Tiefe (mm)37.4
Verwandt
  • HauptmaterialVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit