Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table

    Pluralis™ KS423-8002 Table

    Google-Übersetzung,
    Wie der Name schon sagt, bietet der Tisch Pluralis™ von Kasper Salto unzählige Möglichkeiten. Gekennzeichnet durch sein zurückhaltendes Design, seine Eleganz und kompromisslose Qualität, bringt es ein völlig neues Maß an Funktionalität in den Arbeitsbereich. Der Pluralis™ KS423 Doppeltisch ist ein eleganter Mittelpunkt für das tägliche Arbeitsleben in größeren Räumen wie technikfreundlichen Konferenzräumen, Gemeinschaftsräumen und Besprechungsbereichen. Mehrere Breiten und optionale Überhangverlängerungen bieten reichlich Platz für bis zu zehn Stühle, während ein diskretes Kabelmanagementsystem für erhöhte Produktivität sorgt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKS423-800_2_overhang
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppePluralis™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)3700
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit