Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KS433 - Pluralis™

KS433 - Pluralis™

Google-Übersetzung,
Wie der Name schon sagt, bietet der Pluralis™-Tisch von Kasper Salto unzählige Möglichkeiten. Es zeichnet sich durch sein zurückhaltendes Design, seine Eleganz und seine kompromisslose Qualität aus und bringt ein völlig neues Maß an Funktionalität in den Arbeitsbereich. Er lässt sich von einem einzelnen Schreibtisch in einen Arbeitsplatz oder einen Besprechungstisch verwandeln und kann auf unzählige Arten konfiguriert werden. Maßgeschneiderte Kabelmanagement- und Stromversorgungslösungen sorgen für Produktivität.
Spezifikation
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2016/2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKS433-Pluralis
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePluralis™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)72.5
  • Breite (mm)220
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)57
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit