Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAP™ KS68-SeatUph Chair

NAP™ KS68-SeatUph Chair

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Den NAP™ Stuhl gibt es in mehreren Varianten: Mit 4 Beinen (aus Stahl oder Holz), mit Kufengestell oder als Theken- oder Barhocker. Alle Varianten sind mit und ohne Armlehnen erhältlich. Die Schale hat eine hochglänzende Rückseite und die Vorderseite hat ein mattes Finish mit Wellen. Der Stuhl ist auch mit Sitzpolster erhältlich, das bei Lieferung montiert oder separat erworben werden kann. Das Untergestell ist in verchromtem Stahl oder farblich passend zur Schale pulverbeschichtet erhältlich. Die Holzbeine sind aus formgepresstem Eichenfurnier. Der NAP™ Stuhl wurde 2010 von dem dänischen Designer Kasper Salto entworfen. NAP™ ist eine Abkürzung für Neutral, Active und Passive, was die Zwecke beschreibt, die der Stuhl unterstützen soll. Den NAP™ Stuhl gibt es in mehreren Varianten: Mit 4 Beinen (aus Stahl oder Holz), mit Kufengestell oder als Theken- oder Barhocker. Alle Varianten sind mit und ohne Armlehnen erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged chair, counter height , chrome base, with armrests. • Features: 4 legged chair, counter height , chrome base, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Chrome base, with armrests. • Material: Plastic shell and chrome base, with armrests. • Nominal Height: 97 cm / 38.2 " Seat Height: 64 cm / 25.2" • Nominal Length: 52cm / 20.5 " • Nominal Width: 62 cm / 24.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKS68-SeatUph
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeNAP™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)970
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit