Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MS11 Floor Lamp
MS11 Floor Lamp

    MS11 Floor Lamp

    Google-Übersetzung,
    Die MS-Serie ist eine klare, coole und moderne Leuchtenkollektion, die von der zeitgenössischen dänischen Architektin und Designerin Mette Schelde entworfen wurde. Die MS-Serie ist eine moderne und minimalistische Neuinterpretation klassischer Lampendesigns und vereint minimalistische Transparenz mit weichen Kurven, während die klaren Linien der Lampen auf Scheldes charakteristische Kreisform treffen, die sich in vielen ihrer Arbeiten wiederfindet. Alle Lampen der Serie verfügen über einen integrierten Drehknopf zum Einschalten und Dimmen.
    Spezifikation
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS11-Floor-Lamp
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMS Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)21.5
    • Tiefe (mm)77.1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit