Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N01™ N01 Chair

N01™ N01 Chair

4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Esszimmerstuhl aus Massivholz, entworfen von nendo in Zusammenarbeit mit Fritz Hansen Der Stuhl N01™ wurde von nendo entworfen und ist aus Massivholz gefertigt. Der Stuhl ist in massiver Buche und massiver Eiche natur lackiert und massiver schwarz lackierter Eiche erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerN01
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeN01™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit