Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oksen™ 4210 Lounge footstool

Oksen™ 4210 Lounge footstool

Google-Übersetzung,
-Oksen™ Lounge Chair ist in 3 verschiedenen Lederarten erhältlich: Aura und Grace in den Farben Schwarz und Walnuss sowie in Essential-Leder in der Farbe Schwarz. Der Sternfuß ist in schwarz pulverbeschichtetem Aluminium oder satinpoliertem Aluminium mit einem satinpolierten Stahlsockel erhältlich. Ein passender Hocker ist erhältlich. -Designikone von Arne Jacobsen aus dem Jahr 1966. Der Oksen™ Loungesessel ist in 3 verschiedenen Lederarten erhältlich: Aura und Grace in den Farben Schwarz und Walnuss sowie in Essential-Leder in der Farbe Schwarz. Der Sternfuß ist in schwarz pulverbeschichtetem Aluminium oder satinpoliertem Aluminium mit einem satinpolierten Stahlsockel erhältlich. Ein passender Hocker ist erhältlich.
Spezifikation
  • •Category : Leather upholstered foot stool, matching the Oksen™ lounge chair. •Finish :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Material :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Nominal Height : 40 cm / 15.7 " •Nominal Length : 52 cm / 20.4 " •Nominal Width :52 cm / 20.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOksen-4210
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeOksen™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialPowder Coatings
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit