Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK15™
PK15™
PK15™
PK15™

    PK15™

    Google-Übersetzung,
    Erleben Sie die raffinierte Schönheit des 1979 von Poul Kjærholm entworfenen Stuhls PK15TM. Der mit viel Liebe zum Detail gefertigte PK15 zeichnet sich durch klare Linien, organische Formen und präzise Proportionen aus und verleiht jedem Interieur einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Als Kjærholms endgültiger Entwurf zeigt sich sein lebenslanges Streben nach Perfektion und Hingabe an Details in der schlichten und ruhigen Erscheinung, hinter der sich die bemerkenswert komplexe Holzverarbeitungskunst verbirgt.
    Spezifikation
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Poul Kjærholm, 1979 ABOUT THE DESIGNER Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials. Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen, which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPK15-Chair
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppePK15™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)71.6
    • Breite (mm)51.6
    • Tiefe (mm)47.7
    Verwandt
    • HauptmaterialEsche
    • Sekundär Material1C Polyurethane
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit