Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK20™ PK20-wicker Lounge chair

PK20™ PK20-wicker Lounge chair

3.9 von 5 Sternen3.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
PK20™ ist ein entspannter und eleganter Loungesessel. PK20 basiert auf einem flexiblen, matt verchromten Federstahlrahmen. Die ursprüngliche Idee für den Stuhl war, die überschüssigen Lederstreifen aus der Produktion anderer Ledermöbel zu verwenden, um die Produktion zu optimieren. Aber die Idee wurde verworfen, da die Lederstreifen zu unterschiedlich waren und derzeit nur feinste Lederstreifen verwendet werden. Die PK20-Version mit niedrigem Rücken ist Teil der ständigen Sammlung des Victoria and Albert Museum in London.
Spezifikation
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 84 cm / 33.1." Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK20-wicker
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK20™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialChromium Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit