Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK24™ Wicker Lounge chair

PK24™ Wicker Lounge chair

4.5 von 5 Sternen4.5(41 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Chaiselongue-Stuhl PK24™ ist mit seinen leichten Rundungen und seiner organischen Form vielleicht der Stuhl mit dem höchsten Wiedererkennungswert in Poul Kjærholms Werk. Die Inspiration für diesen Stuhl stammt aus der Zeit des Rokoko und der französischen Chaiselongue – Long Chair – die die gleiche Kurve und Größe aufwies. Den Sessel PK24 gibt es sowohl in Korbgeflecht als auch in Lederausführung.
Spezifikation
  • • Category: Chaise Longue • Features: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 85 cm / 34.3 " Seat Height: 14 cm / 5.5 " • Nominal Length: 155 cm / 61" • Nominal Width: 67 cm / 26.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK24-Wicker
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK24™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)670
  • Tiefe (mm)1550
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit