Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK31™ PK31-2 Lounge sofa

PK31™ PK31-2 Lounge sofa

Google-Übersetzung,
Das Sofa PK31™ ist ein Paradebeispiel für Poul Kjaerholms Fähigkeit, mit erlesenen Materialien und Minimalismus zu arbeiten. Auf der Suche nach der idealen Form hat er den PK31 geschaffen – eine Kombination aus elegantem Luxus und Komfort. Die Serie PK31™ ist als Sessel und als 2- oder 3-Sitzer-Sofa erhältlich. Es ist in einer begrenzten Auswahl an Lederarten erhältlich. Das Gestell besteht aus matt verchromtem Federstahl. Zusätzliche Einheiten können hinzugefügt werden.
Spezifikation
  • • Category: 2-seater sofa • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 137 cm / 54 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK31-2
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK31™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)1370
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialChromium Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit