Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK33™ Stool

PK33™ Stool

Google-Übersetzung,
Der dreibeinige Hocker PK33™ verkörpert Poul Kjærholms Einsatz von Montagetechniken, seine Erforschung von Materialien und seine Vereinfachung der Struktur in eine Schriftform. Der Hocker stützt sich auf Konstruktionstechniken der PK71™ Satztische und des PK80™ Tagesbetts, hat aber dennoch seinen eigenen starken, einzigartigen Ausdruck.
Spezifikation
  • • Category: Leather stool • Features: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Material: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 34 cm / 13.4 " • Nominal Length: Ø 53 cm / 20.9 " • Nominal Width: Ø 53 cm / 20.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK33
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK33™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialChromium Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit