Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK51™ PK51 Table

PK51™ PK51 Table

Google-Übersetzung,
PK51™ und PK55™ sind zwei rechteckige Tische, die 1957 von Poul Kjærholm entworfen wurden. Beide Tische haben eine massive Tischplatte aus Eschenfurnier, die von einem Gestell aus satingebürstetem Edelstahl mit vier Beinen getragen wird. Der Arbeitstisch PK51 war der erste, der zusammen mit PK11™ als passendes Set auf den Markt kam. Später wurde PK55 als kleinere Version von PK51 auf den Markt gebracht.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged, stainless steel table with ash veneer table top • Features: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 72 cm / 28.3 " • Nominal Length: 102 cm / 40.2 " • Nominal Width: 204 cm / 80.3 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK51
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePK51™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2040
  • Tiefe (mm)1020
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit