Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK8™ PK8 Chair

PK8™ PK8 Chair

Google-Übersetzung,
Der PK8™ existierte viele Jahre nur als Prototyp im Haus von Hanne Kjærholm, der Frau von Poul Kjærholm. Der PK8 wurde in enger Zusammenarbeit mit Hanne Kjærholm in Produktion genommen und im Zusammenhang mit der Ausstellung über Poul Kjærholm, „Der Möbelarchitekt“, 2007 im Louisiana Museum of Modern Art nördlich von Kopenhagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die besondere Form des Stuhls mit seiner Komposition aus geschwungenen Kurven erinnert an Kjærholms Freischwinger von 1953, aber die drei Beine, deren Form das Sitzelement ergänzt, verleihen dem Stuhl einen herausragenden eigenen Ausdruck.
Spezifikation
  • • Category: 3 legged, steel dining chair without armrests. • Features: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Finish: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Material: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 44 cm / 17.3 " • Nominal Length: 51 cm / 20 " • Nominal Width: 59 cm / 23.2" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK8
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK8™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit