Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK80™ Daybed

PK80™ Daybed

4.4 von 5 Sternen4.4(36 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Tagesbett ist ein klares Beispiel für Poul Kjærholms Methode, historische Modelle zu verfeinern und sie auf das Wesentliche zu reduzieren und seine überlegene Fähigkeit zu demonstrieren, Konstruktion und Materialauswahl in Einklang zu bringen. Die Inspiration für das Tagesbett kam vom Bauhaus, das wiederum von antiken römischen Sofas inspiriert wurde. PK80™ ist mit Leder bezogen und hat einen Rahmen aus gebürstetem Edelstahl. Das Tagesbett PK80™ ist mit einem Sitz in einer begrenzten Auswahl an Lederarten oder natürlichem Segeltuch erhältlich. Es ruht auf einer Grundplatte aus lackiertem Sperrholz, und der Rahmen besteht aus satingebürstetem Edelstahl.
Spezifikation
  • • Category: Daybed • Features: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 30 cm / 11.8 " • Nominal Length: 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: 190 cm / 74.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK80
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK80™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Betten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit